Cage P160 Cu/Al 3P 1x 10-95mm² • HYS001H | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
    Décou­vrez domovea !
    Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
    Découvrez-en plus !
    • Solutions
    • Solutions par application
      • Distribution d'énergie
      • Gestion de l'énergie
      • Cheminement de câbles
      • Automatismes du bâtiment
      • Appareillage mural
      • Découvrez domovea
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre projet
      • Maison individuelle
      • Bureau
      • Hôtel
      • Commerce
      • Multi-résidentiel
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Solutions pour votre activité
      • Installateur
      • Consultant
      • Architecte
      • Tableautier
      • Intégrateur système
      • Particulier
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Projets références
      • Villa Westling
      • Hôtel Hobo, Stockholm
      • Sorli Emocions Hotel, Maresme (Barcelona)
      • Laboratory, Bern
      • Ecole Svartedals, Gothenburg
      • Voir tout
      Décou­vrez domovea !
      Une solution de domo­tique intel­lig­ente qui offre une config­ur­a­tion facile et une maintenance à distance.
      Découvrez-en plus !
    • Voir tout
  • Outils
    Chiffrage des tableaux
    Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
    En savoir plus
    • Outils
    • hagercad
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Hager Ready
      Chiffrage des tableaux
      Hagercad 6 simplifie la conception des armoires et des schémas électriques jusqu'à 1600 A.
      En savoir plus
    • Voir tout
  • Connaissances
    • Connaissances
    • Documentation
    • Voir tout
  • Support
    Formations pour installateurs électriques
    Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
    Offre de formations
    • Support
    • FAQ
      • Application Hager Ready
      • Bornes de charge Witty
      • Questions générales
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Tutoriels
      • Appareillage de tête
      • gallery
      • hagercad
      • Hager Mood
      • quadro
      • Quicklink
      • Witty
      • Voir tout
      Formations pour installateurs électriques
      Découvrez les formations univers & Hagercad que nous proposons actuellement
      Offre de formations
    • Voir tout
  • A propos
    Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
    Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
    En savoir plus
    • A propos
    • Développement durable
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Trouver un distributeur
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Nous contacter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Situation des livraisons
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Inscription à la newsletter
      Façonner ense­mble le monde élec­trique de demain
      Nous restons à vos côtés tout au long du projet.
      En savoir plus
    • Voir tout
Trouver un distributeur
  • Voir toutes les catégories
Account
  • Catalogue
  • Appa­reillage de tête
  • Disjonc­teurs et inter­rup­teurs de tête
  • Acces­soires boîtiers moulés
  • HYS001H
HYS001H - Cage de raccordement P160 Cu/Al 3P 1x 10-95mm²
HYS001H - Cage de raccordement P160 Cu/Al 3P 1x 10-95mm²

Cage de raccordement P160 Cu/Al 3P 1x 10-95mm²

HYS001H

HYS001H - Cage de raccordement P160 Cu/Al 3P 1x 10-95mm²
HYS001H - Cage de raccordement P160 Cu/Al 3P 1x 10-95mm²
  • Appa­reillage de tête

Cage de raccordement P160 Cu/Al 3P 1x 10-95mm² HYS001H

EAN
3250613155162
Conditionnement
1 pièce
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    160 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3
Câble
  • Maté­riau du câble
    Cuivre, Alumi­nium

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration HYS001H (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HYS001H (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image HYS001H | Hager Belgique

    Image produit HYS001H

  • Mode d'emploi

    Image Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager Belgique

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

    Mode d'emploi International 2023-03-08

    PDF
    7,44 MB
    Image Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P160 (Date: 2020-03) | Hager Belgique

    Notice d'installation pour Disjoncteur boitier moulé h3+ P160 (Date: 2020-03)

    Mode d'emploi International 2016-03-09

    PDF
    4,40 MB
  • Guide

    Image Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08) | Hager Belgique

    Catalogue technique pour h3+ Disjoncteurs boîtier moulé jusqu'à 630 A (FR, 2021-08)

    Guide fr-CH 2020-09-23

    PDF
    39,71 MB
    Image Handbook International 26-08-2024 | Hager Belgique

    Handbook International 26-08-2024

    Guide International 2019-10-09

    PDF
    48,70 MB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    HTC100H - Support latéral h3+ pour câbles
    HTC100H
    Support latéral h3+ pour câbles
  • 2
    HTC130H - Adaptateur OAC/PTA pour h3+ 1,20 m
    HTC130H
    Adaptateur OAC/PTA pour h3+ 1, 20 m
  • 3
    HTC140H - Adaptateur CIP - 24 V pour h3+ 1,20 m
    HTC140H
    Adaptateur CIP - 24 V pour h3+ 1, 20 m
  • 4
    HTC150H - Adaptateur ZSI  pour h3+ 1,20 m
    HTC150H
    Adaptateur ZSI pour h3+ 1, 20 m
  • 5
    HTC310H - Module de COMMUNICATION sans entrées et sorties h3+
    HTC310H
    Module de COMMUNICATION sans entrées et sorties h3+

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique