Câble ruban Winsta, 3x2.5², 0.6m, hfr, Cca, noir GKWAD13006
EAN
4012740986830
Conditionnement
20 Pièces
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Nombre de pôles3
Tension
-
Tension maxi d'utilisation250 V
-
Tension nominale230 - 250 V
-
Surtension transitoire4 kV
Courant électrique
-
Courant assigné nominal20 A
Câble
-
Diamètre du câble10 mm
-
Longueur de câble0,6 m
-
Conducteur résistant à une température continue jusqu'à70 °C
Dimensions
-
Longueur600 mm
Raccordement
-
Section du conducteur2,50 - 2,50 mm²
-
Type de connection / priseWago Winsta
Connectivité
-
Nombre de fils3
Plastron, porte
-
CadenassableOui
Equipement
-
Codage mécaniqueOui
-
Type kabel zijde 1Jack
-
Type kabel zijde 2Prise
-
Type de câbleH05Z1Z1-F
Conditions d'utilisation
-
Degré de pollution suivant IEC60664 / IEC60947-23
Matières
-
CouleurNoir
-
Couleur de l'insert de contactBlanc
Puissance
-
Charge d'incendie0,43 kWh
Valeur de résistance
-
Résistance de continuité1 mΩ
Données environnementales
Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus
Attestations et documents
Documents
-
Image produit
-
Certificat du produit
Certificat du produit International 2020-04-06
PDF105,55 kB
Plus de documentation