The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • Systèmes de distri­bu­tion
  • Coffrets de distri­bu­tion jusqu'à 63 A
  • Cache-­bornes mini gamma
  • GD108E
  • Systèmes de distri­bu­tion

Coffret cache-borne,IP30,8 modules GD108E

EAN
3250612843237
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Coffret cache-borne,IP30,8 modules

GD108E

  • Accessoires
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

Accessoires

  • Porte/­pan­neau de commande 2 produit(s) disponible(s)
  • Système de verrouillage 1 produit(s) disponible(s)
  • Pochette / support docu­ments 1 produit(s) disponible(s)

Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre

  • Porte/­pan­neau de commande
  • Système de verrouillage
  • Pochette / support docu­ments
  • GP108T

    Porte transparente pour GD108.

    0,00 €  / *
  • GP108P

    Porte opaque pour GD108.

    0,00 €  / *
  • VZ313

    Serrure à clé pour coffrets cache-bornes

    0,00 €  / *
  • GZ06A

    Jeu de 10 pochettes à plan A5 transparentes

    0,00 €  / *

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nomi­nale
    230 - 230 V
Instal­la­tion, montage
  • Adapté à un usage exté­rieur
    Non
  • Montage sur
    En saillie
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    63 A
Equi­pe­ment
  • Nombre de rails
    1
  • Nombre de rangées
    1
  • Nombre de travée de large
    1
  • Avec ferme­ture
    Non
  • Dispose d'un bornier neutre
    Non
  • Borne de mise à la terre
    Oui
  • Dispose d'une plaque de montage
    Non
Capa­cité
  • Nombre de modules
    8
Fonc­tions
  • Inter­rup­teur prin­cipal de protec­tion
    Non
  • Avec guide-­câble
    Oui
Dimen­sions
  • Hauteur
    180 mm
  • Largeur
    182 mm
  • Profon­deur
    82 mm
  • Largeur en modules
    8
Plas­tron, porte
  • Nombre de serrures
    0
  • Porte trans­pa­rente
    Non
Connec­ti­vité
  • Type de montage
    Fixa­tion par vis
Matières
  • Matière
    PVC
  • Code RAL
    9010
  • Couleur
    Blanc pur
Sécu­rité
  • Classe de protec­tion
    Classe II
  • Résis­tance aux chocs IK
    IK05
  • Indice de protec­tion IP
    IP30
  • Type de verrouillage
    Sans serrure
  • Test au fil incan­des­cent
    750 °C

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui

Attestations et documents

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager déclaration REACH GD108E
PDF
Hager Rapport RoHS GD108E
PDF

Documents

  • Image produit

    Image GD108E | Hager Belgique

    Image produit GD108E

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit GD108E | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit GD108E

    Coffret cache-borne,IP30,8 modules

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation International 2020-01-01 | Hager Belgique

    Guide d'installation International 2020-01-01

    PDF
    2,01 MB
    Image UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf | Hager Belgique

    UK_HAGER_INS_IPRATINGS.pdf

    IP Rating Guidance

    PDF
    356,09 kB
  • BIM Objets

    Image Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

    Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets en-GB, nl-NL 2022-05-04

    RFA
    1,61 MB
    Image Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

    Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,27 MB
    Image Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

    Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets en-GB, nl-NL 2022-05-04

    RFA
    1,22 MB
    Image Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

    Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. English - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,25 MB
    Image Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

    Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,28 MB
    Image Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022 | Hager Belgique

    Range : Mini gamma. Switchboard IP30 with DIN rail system. French - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022

    BIM Objets fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,26 MB
    Image Range mini gamma enclosures for BE (Lang. : en) IP30 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgique

    Range mini gamma enclosures for BE (Lang. : en) IP30 with installation System hosted-V2021

    BIM Objets en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,66 MB
    Image Range mini gamma enclosures for BE (Lang. : en) IP30 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgique

    Range mini gamma enclosures for BE (Lang. : en) IP30 with installation System no hosted-V2021

    BIM Objets en-GB 2020-01-01

    RFA
    1,24 MB
    Image Range mini gamma enclosures for BE (Lang. : fr) IP30 with installation System  hosted-V2021 | Hager Belgique

    Range mini gamma enclosures for BE (Lang. : fr) IP30 with installation System hosted-V2021

    BIM Objets fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,27 MB
    Image Range mini gamma enclosures for BE (Lang. : fr) IP30 with installation System  no hosted-V2021 | Hager Belgique

    Range mini gamma enclosures for BE (Lang. : fr) IP30 with installation System no hosted-V2021

    BIM Objets fr-FR 2020-01-01

    RFA
    1,66 MB
  • Fiche technique produit

    Image UK_ENC_TDS_MinigammaandVectordimensions.pdf | Hager Belgique

    UK_ENC_TDS_MinigammaandVectordimensions.pdf

    Technical Data sheet with dimensions for Mini Gamma and Vector II products.

    PDF
    94,78 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2022-10-14

    PDF
    824,09 kB
    Image Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité en-GB 2024-04-15

    PDF
    174,16 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    5
  • 1
    GP102P - Porte opaque pour GD102.
    GP102P
    Porte opaque pour GD102.
  • 2
    GP104T - Porte transparente pour GD104.
    GP104T
    Porte transparente pour GD104.
  • 3
    GP106T - Porte transparente pour GD106.
    GP106T
    Porte transparente pour GD106.
  • 4
    GP110P - Porte opaque pour GD110.
    GP110P
    Porte opaque pour GD110.
  • 5
    GP110T - Porte transparente pour GD110.
    GP110T
    Porte transparente pour GD110.

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique