Cadre pour appareils >80, sans halogène, G35609010
EAN
4012740849401
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Largeur du couvercle80 mm
Accessoires
-
Étiquetés, avec champ d'étiquetageNon
Matières
-
MatièreAcrylonitrile butadiène styrène (ABS)
-
TraitementNon traité
-
CouleurBlanc pur
-
Code RAL9010
Equipement
-
Avec film de protectionOui
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit G35609010
Cadre pour appareils >80, sans halogène,
PDF
Plus de documentation