Montant,quadro plus,functional,600mm, 2 pièces FN895E

EAN
3250610189054
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    600 mm
  • Largeur
    30 mm
  • Profondeur
    65 mm
Matière
  • Matière
    Acier

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Sans halogène Oui