Détecteur de présence 360°, 1/10V, semi encastré, blanc EE812
EAN
3250612258123
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit n'est plus disponible, mais les informations techniques peuvent toujours être consultées.
Pour plus d'informations, veuillez nous contacter via : 02/529.47.11 ou info@hager.be
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
détecteur de mouvement/détecteur de présence 1 produit(s) disponible(s)
-
Accessoires pour détecteur de mouvement 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Détection
-
Angle de détection360 - 360
-
Type de capteurDétecteur de présence
Réglages
-
Plage de temporisation1 - 30 Min
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Dimensions
-
Largeur100 mm
Conditions d'utilisation
-
Température de service0 - 45 °C
Matières
-
CouleurBlanc
-
MatièrePVC
Sécurité
-
Indice de protection IPIP41
Installation, montage
-
Montage surMontage encastré, En saillie
-
Adapté à un usage extérieurOui
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
Annexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MBDétecteur de présence
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2009-09-09
PDF2,09 MB
Plus de documentation