Détecteur de présence 360° 1 canal, en saillie, blanc EE810
EAN
3250612258109
Conditionnement
1 pièce
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter.
Complétez votre système
Accessoires optionnels
-
Minuterie pour escaliers 1 produit(s) disponible(s)
Complétez votre système
Caractéristiques techniques
Détection
-
Angle de détection360 - 360
-
Type de capteurDétecteur de présence
Réglages
-
Plage de temporisation1 - 30 Min
Éclairage
-
Luminosité de rdéclenchement, réglable5 - 1200 lx
Fréquence
-
Fréquence50 - 50 Hz
Dimensions
-
Largeur100 mm
-
Hauteur de montage recommandée2,5 - 3,5 m
Conditions d'utilisation
-
Température de service0 - 45 °C
Matières
-
CouleurBlanc
-
MatièrePVC
Sécurité
-
Indice de protection IPIP41
Installation, montage
-
Montage surEn saillie
Textes
-
FunctionAvec communication entre appareils individuels en parallèle (formation d'un système de contrôle)
-
Mode d'installationPour montage au plafond (également sur boîte à encastrer 60)
Documents
-
Image produit
-
Guide d'installation
6LE001596C Detecteur de présence EE810, 52366
Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2018-04-17
PDF1,72 MBAnnexe Detecteur de presence 360 deg EE810, 52366, EE811,52367 EE812, 52368
Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
PDF1,03 MB -
Fiche technique produit
Fiche technique produit en-GB 2016-10-03
PDF303,21 kB
Plus de documentation