Angle extérieur pour BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène blanc signalisation BRP651303H9016

EAN
4012740014694
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur
    68 mm
  • Largeur
    130 mm
Accessoires
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Configuration
  • Chevauchement
    Oui
Réglages
  • Plage d'angles
    85 - 95
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Non
Matière
  • Matière
    PC-ABS
  • Traitement
    Non traité
  • Couleur
    Blanc signalisation
  • Code RAL
    9016
Sécurité
  • Résistance aux chocs IK
    IK07
Equipement
  • Avec film de protection
    Non
  • Produit compatible avec
    BRAP 65x130, BRHP 65x130, BRP 65x130

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui