Socle de goul. alu 80x200 2 comp blanc BRAP8020019016
EAN
4012740014519
Conditionnement
6 Mètres
Connectez-vous pour créer une liste de produits
Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits
Choisissez un revendeur
Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne
En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Accessoires indispensables
Accessoires
-
Cloison pour goulotte 1 produit(s) disponible(s) -
Cloison pour moulure et goulotte 1 produit(s) disponible(s)
Choisissez vos accessoires dans la liste ci-contre
Caractéristiques techniques
Dimensions
-
Hauteur80 mm
-
Largeur200 mm
-
Longueur2000 mm
-
Section intérieure / utile14250 - 14250 mm²
Plastron, porte
-
Nombre de couvercles2
-
Largeur de couverture 180 mm
-
Largeur de couverture 280 mm
-
Largeur de couverture 30
Capacité
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs)56
-
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)75
Compatibilité
-
Format compatible avec l'installation du dispositifStandard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB
Installation, montage
-
Perforation de socleNon
Matières
-
MatièreAluminium
-
TraitementLaqué
-
CouleurBlanc signalisation
-
Code RAL9016
Connectivité
-
Accessoires d'alignement goulotteGoupilles de jonction comme référence séparée
Equipement
-
Éclisses inclusesNon
-
Nombre d'agrafes par mètre0
-
Avec film de protectionOui
Documents
-
Image produit
-
Product datasheet
Hager Fiche technique du produit BRAP8020019016
Socle de goul. alu 80x200 2 comp blanc
PDF
Plus de documentation