The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • BDA363E

Bloc différentiel 3P 63A 30mA type A BDA363E

EAN
3250611310624
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

En fin de vie: vérifier la disponibilité auprès de votre distributeur de matériel électrique

Produits de suivi :

BDH363E

Bloc différentiel 3P 63A 30mA type A

BDA363E

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    230 - 230 V
  • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
    4000 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Courant élec­trique
  • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
    30 mA
  • Courant assigné nominal
    63 A
Archi­tec­ture
  • Nombre de pôles
    3
  • Posi­tion du neutre
    Droite
Capa­cité
  • Nombre de modules
    3
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    2,90 - 2,90 Nm
  • Couple de serrage nominal borne basse
    2,90 - 2,90 Nm
Connec­ti­vité
  • Aligne­ment des bornes basses pour produits modu­laires
    Borne alignée
Dimen­sions
  • Hauteur
    70 mm
  • Largeur
    52,50 mm
  • Profon­deur
    92 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui

Attestations et documents

Hager déclaration REACH BDA363E
PDF
Hager Rapport RoHS BDA363E
PDF

Documents

  • Image produit

    Image BDA363E | Hager Belgique

    Image produit BDA363E

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit BDA363E | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit BDA363E

    Bloc différentiel 3P 63A 30mA type A

    PDF
  • Guide d'installation

    Image ID1_BD25_63A_6B5013f | Hager Belgique

    ID1_BD25_63A_6B5013f

    Guide d'installation en-GB, es-ES, fr-FR, it-IT, nl-NL, pt-PT 2022-04-29

    PDF
    1,61 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-11-10

    PDF
    920,46 kB
    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2021-12-07

    PDF
    1,14 MB
    Image EU Declaration of Conformity | Hager Belgique

    EU Declaration of Conformity

    Déclaration de conformité en-GB 2024-11-12

    PDF
    452,70 kB
Plus de documentation

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique