The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
  • Trouver un distributeur
Account
  • Accueil
  • Catalogue
  • AFA906H

Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-6A 300mA - type A AFA906H

EAN
3250611027003
Conditionnement
1 pièce

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

Fin de commercialisation

Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-6A 300mA - type A

AFA906H

  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Archi­tec­ture
  • Type de pôles
    1P+N
  • Courbe
    C
Courant élec­trique
  • Courant assigné nominal
    6 A
  • Courant diffé­ren­tiel assigné Idn
    300 mA
  • Courant assigné à -25°C
    7,20 A
  • Courant assigné à -20°C
    7,10 A
  • Courant assigné à -15°C
    7 A
  • Courant assigné à -10°C
    6,90 A
  • Courant assigné à -5°C
    6,80 A
  • Courant assigné à 0°C
    6,70 A
  • Courant assigné à 5°C
    6,60 A
  • Courant assigné à 10°C
    6,50 A
  • Courant assigné à 15°C
    6,40 A
  • Courant assigné à 20°C
    6,20 A
  • Courant assigné à 25°C
    6,10 A
  • Courant assigné à 30°C
    6 A
  • Courant assigné à 35°C
    5,90 A
  • Courant assigné à 40°C
    5,80 A
  • Courant assigné à 50°C
    5,60 A
  • Courant assigné à 55°C
    5,50 A
  • Courant assigné à 60°C
    5,40 A
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 2 appa­reils juxta­posés
    1
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 3 appa­reils juxta­posés
    0,95
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 4 et 5 appa­reils juxta­posés
    0,90
  • Coef­fi­cient de correc­tion du courant nominal pour 6 appa­reils juxta­posés
    0,85
  • Valeur du seuil mini/max de fonc­tion­ne­ment ther­mique en AC
    1,13 - 1,45 A
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous 230 V AC selon IEC60898-1
    6 kA
Sécu­rité
  • Type de protec­tion diffé­ren­tielle
    A
  • Indice de protec­tion IP
    IP20
Prin­ci­paux attri­buts élec­triques
  • Pouvoir de coupure assigné Icn sous AC selon IEC60898-1
    6 kA
Connec­ti­vité
  • Type de connec­tion / prise
    Borne à vis
Tension
  • Tension nomi­nale d'iso­le­ment Ui
    500 V
  • Tension assi­gnée de tenue aux chocs Uimp
    4000 V
  • Tension maxi d'uti­li­sa­tion
    240 V
  • Tension assi­gnée d'em­ploi Ue
    240 - 240 V
  • Caté­gorie de surten­sion selon IEC60947-1
    3
Puis­sance
  • Puis­sance dissipée totale sous IN
    2,20 W
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 50 Hz
Condi­tions d'uti­li­sa­tion
  • Alti­tude
    2000 m
  • Classe de limi­ta­tion d'énergie I²t
    3
  • Tempé­ra­ture de service
    -25 - 40 °C
  • Tempé­ra­ture de stocka­ge/­trans­port
    -25 - 70 °C
Endu­rance
  • Endu­rance élec­trique en nombre de cycles
    2000
  • Endu­rance méca­nique nombre de manœuvres
    2000
Raccor­de­ment
  • Section de raccor­de­ment en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccord bornes aval en câble rigide
    1 - 25 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble souple
    1 - 16 mm²
  • Section de raccor­de­ment des bornes amont et aval à vis, en câble rigide
    1 - 25 mm²
Instal­la­tion, montage
  • Couple de serrage
    2,10 - 2,10 Nm
  • Type de raccor­de­ment haut pour produits modu­laires
    Borne à vis
  • Type de raccor­de­ment bas pour produits modu­laires
    Borne bicon­nect
Capa­cité
  • Nombre de modules
    2
Dimen­sions
  • Hauteur
    83 mm
  • Largeur
    35 mm
  • Profon­deur
    68 mm

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents

Document PEP en-GB 2025-12-09
PDF
16,18 MB
Hager déclaration REACH AFA906H
PDF

Documents

  • Image produit

    Image AFA906H | Hager Belgique

    Image produit AFA906H

  • Product datasheet

    Image Hager Fiche technique du produit AFA906H | Hager Belgique

    Hager Fiche technique du produit AFA906H

    Disjoncteur différentiel 1P+N 6kA C-6A 300mA - type A

    PDF
  • Guide d'installation

    Image Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24 | Hager Belgique

    Guide d'installation en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2022-03-24

    PDF
    1,45 MB
  • Déclaration de conformité

    Image Declaration | Hager Belgique

    Declaration

    Déclaration de conformité International 2018-12-18

    PDF
    103,23 kB
Plus de documentation

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique