Mécanisme de commutation 1 postes 85121100

EAN
4011334375944
Conditionnement
1 pièce

Complétez votre système

Accessoires indispensables

Previous
Previous

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension de service
    230 - 230 V
Commandes et indicateurs
  • Utilisable avec détecteur de mouvement
    Oui
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Éclairage
  • Lampes LED réglables 230 V
    5 - 70 W
Puissance
  • Puissance absorbée (veille)
    0,30 W
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 45 °C
Dimensions
  • Profondeur de montage
    32 mm
Textes
  • Entrée de l'unité d'extension
    Avec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO), commande centralisée et poste auxiliaire détecteur de mouvement
  • Fusible
    Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)
  • Mode d'installation
    Avec griffes d'écartement
  • Principe de variation
    Réglage automatique du principe de commutation en fonction de la charge (procédé autoDetect)
  • Type de raccordement
    Avec bornes à vis

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Attestations et documents