Enjo. ac. cc pr. prise cour., terre, ac. pro renf. , berker.K5, alu. 3965777103

EAN
4011334456926
Conditionnement
10 Pièces

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Aluminium
  • Code RAL
    9006
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matière
    Thermoplastique
  • Traitement
    Laqué
Textes
  • Impression
    Sans inscription
Equipement
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Non
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Related Systems
    Berker K.x

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui