Enjol. p. prise d. cour., prot. renf. contre cont.s accid., K.5, acier inox. 3965757004

EAN
4011334456735
Conditionnement
10 Pièces

Caractéristiques techniques

Matière
  • Couleur
    Acier inoxydable
  • Code RAL
    9022
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matière
    Acier inoxydable, Thermoplastique
  • Traitement
    Non traité
Textes
  • Impression
    Sans inscription
Equipement
  • Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
    Non
Accessoires
  • Étiquetés, avec champ d'étiquetage
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
  • Related Systems
    Berker K.x

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui