Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, K.5, alu mat, laqué 20447103

EAN
4011334380795
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Tension
  • Tension nominale
    230 - 230 V
Réglages
  • Température de consigne confort
    10 - 40 °C
Equipement
  • Différence de température de commutation
    0,50 K
Conditions d'utilisation
  • Classe d'efficacité énergétique
    IV (2%)
Matière
  • Couleur
    Aluminium
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matière
    Métal, PVC
  • Traitement
    Laqué
Textes
  • Mode d'installation
    Sans griffes d'écartement
  • Recyclage thermique
    Avec retour thermique par logiciel
  • Type de raccordement
    Avec bornes à vis
  • Impression
    Avec inscription
  • Function
    Compteur d'heures de fonctionnement ou affichage de la consommation d'énergie réglable, Minuterie pour le changement de température en fonction de l'heure, Avec accès protégé, Avec fonction protection de vanne, Avec fonction protection contre le gel
  • Produit compatible avec
    Berker K.5

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui