Lecteur carte hôtel K.1 Anthr. 16417116

EAN
4011334404828
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Courant électrique
  • Courant de commutation
    10 A
Tension
  • Tension nominale
    230 V
Fréquence
  • Fréquence
    50 - 60 Hz
Architecture
  • Nombre de pôles
    1
Puissance
  • Ampoules à incandescence et halogènes 230 V
    1500 W
  • Lampes fluorescentes en circuit double
    1500 W
Installation, montage
  • Montage sur
    Montage encastré
Commandes et indicateurs
  • Contact d'acquittement
    Non
Matière
  • Couleur
    Anthracite
  • Finition de la surface
    Mat
  • Matière
    Métal, PVC
  • Traitement
    Laqué
  • Transparent
    Non
Dimensions
  • Profondeur
    58,60 mm
  • Profondeur de montage
    32 mm
  • Profondeur des boîtes d'encastrement
    35 mm
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5 - 50 °C
Textes
  • Impression
    Avec inscription "Hotelcard"
  • Mode d'installation
    Avec griffes d'écartement
  • Type de commutation
    1 pôle
  • Type de raccordement
    Avec bornes surélevées à vis
  • Éclairage
    Pour éclairage
  • Produit compatible avec
    Berker K.1
  • Related Systems
    Berker K.x

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui