Boîtier en saillie, horizontal, 3 postes, K.1, anthracite mat, laqué 10537006

EAN
4011334298717
Conditionnement
5 Pièces

Complétez votre système

Accessoires optionnels

  • Entrée de câbles 2 produit(s) disponible(s)

Caractéristiques techniques

Capacité
  • Nombre de modules
    3
Dimensions
  • Hauteur
    82 mm
  • Largeur
    230,50 mm
  • Profondeur
    41,50 mm
  • Profondeur de montage
    36 mm
Equipement
  • Avec entrée de câble
    Oui
Installation, montage
  • Position de montage/connexion
    Horizontale
  • Montage sur
    En saillie
Matière
  • Matière
    Thermoplastique
  • Traitement
    Non traité, Laqué
  • Couleur
    Anthracite
  • Code RAL
    7021
  • Finition de la surface
    Mat
Accessoires
  • Avec cadre de recouvrement
    Non
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP20
Textes
  • Mode d'installation
    Pour le montage sur une surface inflammable, Pour montage horizontal
  • Produit compatible avec
    Berker K.1

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme RoHS Oui
Conforme REACH Oui
Plus de documentation