C-t enjol R.1/R.3 blc pol pol, bril • 10092089 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Choisissez un revendeur

Sélectionnez votre revendeur pour accéder à vos tarifs professionnels et acheter en ligne

  • fr
  • nl
Belgique
  • Nous contacter
Image Logo | Hager Belgique
Menu
  • Produits
  • Solutions
  • Outils
  • Connaissances
  • Support
  • A propos
Trouver un distributeur
Account
  • Catalogue
  • Inter­rup­teurs et prises
  • Berker R.1
  • Produits complé­men­taires - Berker R.1
  • 10092089

Cache-trou avec enjoliveur, R.1/R.3, blanc polaire brillant

10092089

  • Inter­rup­teurs et prises

Cache-trou avec enjoliveur, R.1/R.3, blanc polaire brillant 10092089

EAN
4011334367048
Conditionnement
20 Pièces
Trouver un revendeur

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Ajouter à une liste
Ajouter à une liste

Connectez-vous pour créer une liste de produits

Vous devez être connecté à votre compte myHager pour créer des listes de produits

Créer un compte S'identifier
  • Caractéristiques techniques
  • Données environnementales
  • Documents
  • Plus de produits
Fiche produit

Caractéristiques techniques

Matières
  • Couleur
    Blanc polaire
  • Code RAL
    9010
  • Fini­tion de la surface
    Brillant
  • Matière
    Ther­mo­plas­tique
  • Trai­te­ment
    Non traité
Dimen­sions
  • Hauteur
    71 mm
  • Largeur
    71 mm
  • Profon­deur
    9,40 mm
Sécu­rité
  • Indice de protec­tion IP
    IP44
  • Gammes compa­tibles
    Berker R.x

Données environnementales

Nous nous engageons à améliorer notre performance environnementale en réduisant notre empreinte tout en jouant un rôle de moteur de développement durable pour nos clients. En savoir plus

Conforme à la directive RoHS Oui
Conformité REACH Oui
Sans halogène Oui

Attestations et documents

REACH declaration 10092089 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 10092089 (english)
PDF
103,59 kB

Documents

  • Image produit

    Image 10092089 | Hager Belgique

    Image produit 10092089

  • Annexe technique (multi-produits)

    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    962,48 kB
    Image Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04 | Hager Belgique

    Annexe technique (multi-produits) nl-NL 2013-12-04

    PDF
    515,97 kB
  • Déclaration de conformité

    Image Déclaration de conformité en-GB 2025-02-20 | Hager Belgique

    Déclaration de conformité en-GB 2025-02-20

    PDF
    292,18 kB
Plus de documentation

Découvrez nos autres produits de cette gamme

    3
  • 1
    10092045 - Cache-trou avec enjoliveur, R.1/R.3, noir brillant
    10092045
    Cache-trou avec enjoliveur, R.1/R.3, noir brillant
  • 2
    4468 - Sortie de câble avec faible profondeur d'encastrement, communication
    4468
    Sortie de câble avec faible profondeur d'encastrement, communication
  • 3
    4470 - Sortie de câble, Technique de communication
    4470
    Sortie de câble, Technique de communication

Produits

  • Catalogue produits
  • Distribution d'énergie
  • Gestion de l'énergie
  • Cheminement de câbles
  • Automatismes du bâtiment
  • Appareillage mural
  • Maisons connectées
  • Projets références

Support

  • FAQ
  • Tutoriels
  • Documentation
  • Outils
  • Trouver un distributeur
  • Nous contacter

A propos de Hager

Nous fournissons des solutions électriques sûres et simples, allant de la distribution d’énergie et du cheminement des câbles, au contrôle de l’éclairage et aux systèmes d’automatisation pour les bâtiments commerciaux et résidentiels.

Nous voulons rendre la vie sur notre planète plus sûre, plus propre et plus agréable. Nous restons à vos côtés tout au long de votre projet, en coopérant, collaborant et co-créant avec vous.

Découvrir Hager

  • Suivez-nous !
  • Privacy
  • Cookies
  • Signaler une vulnérabilité

Hager Modulec SA
Noordkustlaan 16C
1702 Groot-Bijgaarden
Belgique