The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • XVA280
    EAN
    3250610103388
    Cantidad
    1 uni.

    Dongle 4G para punto de carga XVA280

    Precio de venta
    132,40 €
    / uni. *
    132,40 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Dongle 4G para punto de carga

    XVA280

    • Características técnicas
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      94 mm
    • Anchura
      30 mm
    • Profun­didad
      14 mm

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XVA280 | Hager España

      Imagen del producto XVA280

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XVA280 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XVA280

      Ficha de datos de producto es-ES 2026-05-13

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2025-06-17 | Hager España

      Manual de instrucciones en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2025-06-17

      PDF
      474,42 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-06-13 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-06-13

      PDF
      352,62 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U