The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • XEVS150

Pasa cables de recambio EVCS XEVS150

EAN
4012740990363
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
27,19 €
/ uni. *
27,19 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Desafortunadamente, el producto ya no está disponible.Para encontrar una solución alternativa, póngase en contacte con nosotros

Pasa cables de recambio EVCS

XEVS150

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Equipo
  • Tipo de entrada de cable
    Cerrado
Insta­la­ción, montaje
  • Apro­piado para montaje en super­ficie
    No
Mate­riales
  • Colour
    Gris claro
  • Código RAL
    9010

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration XEVS150
PDF
Hager Informe RoHS XEVS150
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen XEVS150 | Hager España

    Imagen del producto XEVS150

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto XEVS150 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto XEVS150

    Pasa cables de recambio EVCS

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-22 | Hager España

    Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-03-22

    PDF
    5,43 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto gama witty | Hager España

    Folleto gama witty

    PDF
    8,02 MB
    Imagen Puntos de carga witty- witty one, witty plus, witty pro, witty park2 | Hager España

    Puntos de carga witty- witty one, witty plus, witty pro, witty park2

    PDF
    7,42 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U