The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • XEV427
    Soporte de fijación mural de 54mm de altura y 315mm de ancho con espacio adicional para cableado para punto de carga XEV6 Witty park. Fabricado en acero inoxidable, color gris. Adecuado para punto de carga para su instalación en vía pública, con un índice de protección IP54.
    EAN
    4012740897419
    Cantidad
    1 uni.

    Soporte fijación mural para VE XEV6 Witty park XEV427

    Precio de venta
    216,00 €
    / uni. *
    216,00 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Soporte fijación mural para VE XEV6 Witty park

    XEV427

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      54 mm
    • Anchura
      315 mm
    • Profun­didad
      0

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration XEV427
    PDF
    Hager Informe RoHS XEV427
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen XEV427 | Hager España

      Imagen del producto XEV427

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto XEV427 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto XEV427

      EVCS Soporte fijación mural para XEV6

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones en-GB 2023-03-21 | Hager España

      Manual de instrucciones en-GB 2023-03-21

      PDF
      1,01 MB
      Imagen Manual de instrucciones es-ES 2023-03-21 | Hager España

      Manual de instrucciones es-ES 2023-03-21

      PDF
      1,01 MB
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB 2017-06-09 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES 2017-06-09 | Hager España

      Manual de instalación es-ES 2017-06-09

      PDF
      1,36 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-12-16

      PDF
      168,45 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U