Gallery Tapa 1M ciega Negro WXF688N

EAN
3250617191357
Cantidad
10 PCEs
Grupo
98
Precio de venta
5,08 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Clipado
Dimensiones
  • Profundidad
    29.5 mm
  • Altura
    45 mm
  • Ancho
    22.5 mm
Capacidad
  • Número de posiciones
    1
Materiales, acabados, colores
  • Decoración
    night
  • Color
    negro intenso
  • Color RAL
    RAL 9005 - Negro intenso
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK02
  • Índice de protección IP
    IP20
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…35 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -10…50 °C
Identificación
  • Composición
    Otro
  • withimprint
    No

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.