Gallery Tapa 1M Salida de cable WXF687B

EAN
3250617191289
Cantidad
10 PCEs
Grupo
98
6,38 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad
    29.5 mm
  • Altura
    45 mm
  • Ancho
    22.5 mm
Materiales, acabados, colores
  • Decoración
    pure
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL9016 - blanco tráfico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK02
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -10…35 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -10…50 °C
Identificación
  • Serie
    gallery
  • withimprint
    No

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.