The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Berker Q.1
    • Marcos y cajas de super­ficie - Berker Q.1
    • WVA1761WP
    EAN
    3250610093825
    Cantidad
    10 Piezas
    Herramienta de software de-DE 2025-11-13 Herramienta de software de-DE 2026-04-01
    • Acce­so­rios para la insta­la­ción en sala seca WA
    • Marcos y cajas de super­ficie - Berker Q.1
    • Ver más

    Base autoex. zócalos 1 elemento WVA1761WP

    Precio de venta
    6,85 €
    / uni. *
    6,85 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Base autoex. zócalos 1 elemento

    WVA1761WP

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    10296086
    10296086
    Caja montaje superficial 1 elemento, antracita
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Anchura
      82 mm
    • Altura
      82 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Placa base para insta­la­ción de montaje en super­ficie
      1
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Hori­zontal, Vertical
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Duro­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Colour
      Blanco
    • Código RAL
      1013
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Texto
    • Inscrip­ción
      Con impre­sión
    • Tipo de montaje
      Adecuado para el montaje sobre soportes infla­ma­bles

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WVA1761WP
    PDF
    Informe RoHS WVA1761WP
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WVA1761WP | Hager España

      Imagen del producto WVA1761WP

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WVA1761WP | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WVA1761WP

      Base autoex. zócalos 1 elemento

      PDF
    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
      Imagen Herramienta de software de-DE 2026-04-01 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2026-04-01

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-01-26 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-01-26

      PDF
      348,23 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      2
    • 1
      181305 - Ent. cables y cond. 1930,Integro negro
      181305
      Ent. cables y cond. 1930, Integro negro
      Precio de venta
      2,42 €
      / uni. *
      2,42 €
      / uni. *
    • 2
      181709 - Ent. de tubos 1930,Integro bl. polar
      181709
      Ent. de tubos 1930, Integro bl. polar
      Precio de venta
      4,70 €
      / uni. *
      4,70 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U