The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • WLS1200BG
    EAN
    3250610091913
    Cantidad
    10 Piezas

    Toma SCHUKO WLS1200BG

    Precio de venta
    21,83 €
    / uni. *
    21,83 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Producto ya no disponible

    Toma SCHUKO

    WLS1200BG

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada
      250 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      16 A
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Código RAL
      9005
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    • Contiene mate­rial reci­clado (% del peso total del plás­tico)
      0
    Dimen­siones
    • Altura
      71 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      42 mm
    • Número de unidades
      1
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      31 mm
    • Profun­didad del montaje
      32 mm
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Regleta enchufable
    • Sección máxima del conductor
      1,0 - 2,5 mm²
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión enchufable
    • Con soporte para montaje con garras
      Sí
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos, Montaje de garra
    Equipo
    • Toma de tipo conec­tor/toma de corriente
      SCHUKO
    • Meca­nismo central girado
      No
    • Con tapa abatible
      No
    • Con contacto de tierra de protec­ción redondo
      No
    • Con lámpara de señal
      No
    • Con cierre
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    • Pree­quipado con
      Ninguno
    Tapa, puerta
    • Tipo de tapa
      Sin tapa
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Seguridad
    • Con protec­ción de contacto mejorada
      Sí
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Funciones
    • Con ilumi­na­ción orien­table
      No
    • Con ilumi­na­ción funcional
      No
    Iden­ti­fi­ca­ción
    • Con impre­sión
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - SCHUKO soc.out. 2gang hor. hinged cover surface-mtd, W.1, grey/light grey matt
    PDF
    3,18 MB
    Hager REACH declaration WLS1200BG
    PDF
    Informe RoHS WLS1200BG
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WLS1200BG | Hager España

      Imagen del producto WLS1200BG

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WLS1200BG | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WLS1200BG

      Toma SCHUKO

      PDF
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-01-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-01-08

      PDF
      317,00 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U