Soporte fibra ópt duplex-SC,lumina,plata • WL2412 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • lumina intense
  • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción
  • WL2412

Soporte fibra óptica duplex-SC, lumina, plata

WL2412

  • Series de meca­nismos

Soporte fibra óptica duplex-SC, lumina, plata WL2412

EAN
8694407003812
Cantidad
12 Piezas
Precio de venta
14,20 €
/ uni. *
14,20 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Cone­xión
  • Número de cone­xiones
    1
Mate­riales
  • Colour
    Plata
  • Código RAL
    9006
  • Acabado de la super­ficie
    Mate
  • Mate­rial
    Metal, Plás­tico
  • Trata­miento
    Lacado
Dimen­siones
  • Altura
    71 mm
  • Anchura
    71 mm
  • Profun­didad
    32 mm
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con abra­za­dera, Cone­xión con torni­llos
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
  • Sistemas con productos rela­cio­nados
    Hager lumina
Texto

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration WL2412 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WL2412 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen WL2412 | Hager España

    Imagen del producto WL2412

  • Folletos técnicos

    Imagen FICHAS TÉCNICAS - lumina | Hager España

    FICHAS TÉCNICAS - lumina

    PDF
    3,02 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
    Imagen Folleto series de mecanismos lumina y cubyko | Hager España

    Folleto series de mecanismos lumina y cubyko

    PDF
    5,08 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    WL2320 - Soporte doble Keystone Jack, L2, blpolar
    WL2320
    Soporte doble Keystone Jack, L2, blpolar
    Precio de venta
    5,82 €
    / uni. *
    5,82 €
    / uni. *
  • 2
    WXD202C - Tapa conector HDMI, gallery, negro
    WXD202C
    Tapa conector HDMI, gallery, negro
    Precio de venta
    7,57 €
    / uni. *
    7,57 €
    / uni. *
  • 3
    WXD202P - Tapa conector HDMI, gallery, blanco polar
    WXD202P
    Tapa conector HDMI, gallery, blanco polar
    Precio de venta
    3,79 €
    / uni. *
    3,79 €
    / uni. *
  • 4
    WXF112 - Cargador USB gallery A+A
    WXF112
    Cargador USB gallery A+A
    Precio de venta
    31,51 €
    / uni. *
    31,51 €
    / uni. *
  • 5
    WXF113 - Cargador USB gallery A+C
    WXF113
    Cargador USB gallery A+C
    Precio de venta
    33,08 €
    / uni. *
    33,08 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U