Pulsador unipolar para persiana con contacto NA de la serie lumina, de doble tecla, para corriente nominal y conmutada de 10 A. Mecanismo en color blanco polar (RAL 9016) y acabado brillante, para instalación empotrada, con sistema de fijación por garra y conexión por tornillos. Grado de protección IP20. Dentro del concepto modular lumina, destaca por su facilidad y rapidez de instalación, permitiendo configurar una solución completa con solo dos referencias.
EAN
8694407004680
Cantidad
12 Piezas
Pulsador para persiana NA lumina unipolar 10AX, con doble tecla, blanco polar WL0320
Precio de venta
21,67 €
/ uni.
*
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 AX (100W LED (SBL))
-
Corriente nominal IN10 A
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Materiales
-
ColourBlanco
-
Código RAL9016
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
Identificación
-
Disposición de montajeElemento básico
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje de garra, Conexión con tornillos
Controles e indicadores
-
Número de teclas2
Dimensiones
-
Profundidad del montaje26 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar42 mm
Seguridad
-
Resistencia al impacto IKIK07
-
Utilizable en una clase de protección IP superiorIP44 en combinación con juego de juntas
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteRegleta enchufable
-
Con contactos chapados en oroNo
Texto
-
Tipo de montajeCon garras de expansión, Para fijación atornillada
-
IluminaciónSin lámpara de neón
-
PulsadorSí
Equipo
-
Interruptor on/offNo
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónDoble pulsador
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WL0320
Pulsador persiana, lumina, blanco polar
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-04-27
PDF269,30 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08
PDF383,02 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08
PDF374,70 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-10-08
PDF433,61 kB
Más descargas