The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • ateha
    • ateha - completa
    • WJC051B
    EAN
    13250617180624
    Cantidad
    1 uni.
    • ateha - completa
    • Detec­tores de pared
    • Ver más

    ATA Detector infrarojos completo WJC051B

    Precio de venta
    141,92 €
    / uni. *
    141,92 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    ATA Detector infrarojos completo

    WJC051B

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Detec­ción
    • Diseño del sensor
      Detector de movi­miento
    • Ángulo de detec­ción
      180 - 180
    • Ángulo de detec­ción hori­zontal
      90 - 180
    Configura­ción
    • Ciclo de trabajo mínimo
      1800 s
    • Lumi­no­sidad de respuesta, ajus­table
      Sí
    • Sensibi­lidad de respuesta ajus­table
      Sí
    • Tiempo de retardo de desco­ne­xión
      0
    • Tiempo de retardo de encen­dido
      0
    Ilumi­na­ción
    • Umbral de detec­ción
      5 - 1000 lx
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Dimen­siones
    • Profun­didad del montaje
      75 mm
    • Altura de la insta­la­ción
      1,10 - 1,10 m
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco tráfico
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Acabado de la super­ficie
      Brillante
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    • Posibi­lidad de montaje en techo
      No
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de control
      1,30 - 1,30 mA
    Alcance
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión frontal
      12 m
    • Inter­valo máx. de trans­mi­sión lateral
      8 m

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration WJC051B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WJC051B | Hager España

      Imagen del producto WJC051B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WJC051B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WJC051B

      ATA Detector infrarojos completo

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for WJC051B - Motion detector 3-wire 1.1 m (EN, 2020-09) | Hager España

      Manual for WJC051B - Motion detector 3-wire 1.1 m (EN, 2020-09)

      Manual de instalación en-GB 2020-09-25

      PDF
      1,48 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

      PDF
      70,56 kB
      Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

      PDF
      79,07 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Folleto Soluciones en detectores | Hager España

      Folleto Soluciones en detectores

      PDF
      2,41 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2021-01-29 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-01-29

      PDF
      878,08 kB
      Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-14 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2021-06-14

      PDF
      78,66 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WJC301B - ATA Doble pulsador persianas 10A completo
      WJC301B
      ATA Doble pulsador persianas 10A completo
      Precio de venta
      43,47 €
      / uni. *
      43,47 €
      / uni. *
    • 2
      WJC291B - ATA Toma altavoces completo
      WJC291B
      ATA Toma altavoces completo
      Precio de venta
      27,93 €
      / uni. *
      27,93 €
      / uni. *
    • 3
      WJC010B - ATA Cruzamiento 10A completo
      WJC010B
      ATA Cruzamiento 10A completo
      Precio de venta
      25,57 €
      / uni. *
      25,57 €
      / uni. *
    • 4
      WJC253B - ATA Toma TV + FM completo
      WJC253B
      ATA Toma TV + FM completo
      Precio de venta
      24,12 €
      / uni. *
      24,12 €
      / uni. *
    • 5
      WJC005B - ATA Conmutador tirador 10A completo
      WJC005B
      ATA Conmutador tirador 10A completo
      Precio de venta
      53,21 €
      / uni. *
      53,21 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U