The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • ateha
  • ateha - combi­nado
  • WJA450B
  • Series de meca­nismos

ATA Soporte 45x45 WJA450B

EAN
13250617180419
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
3,77 €
/ uni. *
3,77 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

ATA Soporte 45x45

WJA450B

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Productos asociados

  • WJA681B

    ATA Caja simple

    2,95 €  / uni.*

Características técnicas

Mate­riales
  • Colour
    Blanco tráfico
  • Código RAL
    9016
Dimen­siones
  • Altura
    44,90 mm
  • Anchura
    44,90 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration WJA450B
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen WJA450B | Hager España

    Imagen del producto WJA450B

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto WJA450B | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto WJA450B

    ATA Soporte 45x45

    PDF
  • Folletos técnicos

    Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PC-ABS

    PDF
    70,56 kB
    Imagen FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Sistema de canalización Athea en PVC

    PDF
    79,07 kB
  • Folleto

    Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

    Folleto Soluciones en canalización

    PDF
    3,76 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2021-06-11 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2021-06-11

    PDF
    80,07 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    3037 - Cruzamiento 10AX,250V
    3037
    Cruzamiento 10AX, 250V
    Precio de venta
    12,71 €
    / uni. *
    12,71 €
    / uni. *
  • 2
    3036 - Conmutador 10AX,250V
    3036
    Conmutador 10AX, 250V
    Precio de venta
    6,12 €
    / uni. *
    6,12 €
    / uni. *
  • 3
    303650 - Conmutador 10AX,250V pared hueca
    303650
    Conmutador 10AX, 250V pared hueca
    Precio de venta
    11,93 €
    / uni. *
    11,93 €
    / uni. *
  • 4
    WJA682B - ATA Caja doble
    WJA682B
    ATA Caja doble
    Precio de venta
    5,90 €
    / uni. *
    5,90 €
    / uni. *
  • 5
    3862 - Int. rotativo II 20A
    3862
    Int. rotativo II 20A
    Precio de venta
    113,36 €
    / uni. *
    113,36 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U