Doble pulsador persianas 10A WJA301B

EAN
3250617180399
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
Precio de venta
33,74 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    2 P
  • Montaje
    En superficie
Mandos e indicadores
  • Número de teclas
    2
  • Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas
    conmutador unipolar
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    10 A
Capacidad
  • Número de módulos
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    fijación
Conexión
  • Tipo de conexión
    Quickconnect
Seguridad
  • Ensayo del hilo incandescente
    EN 60-695-2
Identificación
  • Composición
    Elemento de mando
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.