Doble interruptor persianas 10A WJA300B

EAN
3250617180382
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
35,57 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    2 P
  • Tipo de organo de control
    Pulsador
Mandos e indicadores
  • Número de teclas
    2
  • Tipo de interruptor/pulsador para persiana de lamas
    conmutador unipolar
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250V
Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    10 AX
Dimensiones
  • Dimensiones(H A P)
    65x65x35mm
Capacidad
  • Número de módulos
    2
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color RAL
    RAL9016 - blanco tráfico
  • Protección en superficie
    Brillante
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Lacado
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    fijación
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    0, 08 / 2, 5 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    mini 2x1 mm² - max 2x2,5 mm²
Normas
  • Certificados
    EN 60669-1
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    04
  • Ensayo del hilo incandescente
    EN 60-695-2
Identificación
  • Serie
    ateha
  • Composición
    Elemento de mando
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.