Toma TV + FM + SAT doble entrada WJA257B

EAN
3250617180344
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
Precio de venta
33,46 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    En superficie
Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Mandos e indicadores
  • Piloto luminoso
    No
Conectividad
  • Banda pasante
    4 - 2400 MHz
Atenuación
  • Atenuación de conexión a 2150 MHz
    2 dB
  • Atenuación de conexión a 860 MHz
    1.5 dB
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Material
    ABS
Conexión
  • Tipo de conexión
    tornillo
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • Ensayo del hilo incandescente
    EN 60-695-2
Identificación
  • withimprint
    No
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.