![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Toma TV + FM WJA253B
EAN
3250617180320
Cantidad
1 uni.
Grupo
98
18,12 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
TipoTV+FM
-
MontajeEn superficie
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoNo
Conectividad
-
Banda pasante4 - 2400 MHz
Atenuación
-
Atenuación de conexión a 2150 MHz2 dB
-
Atenuación de conexión a 860 MHz1.5 dB
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
Conexión
-
Tipo de conexióntornillo
Equipo
-
Número de salidas2
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
-
Ensayo del hilo incandescenteEN 60-695-2
Identificación
-
Serieateha
-
withimprintNo
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador WJA253B
PDF479 KB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF102 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para WJA253B
PDF314 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para WJA253B
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para WJA253B
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas