Caja de empotrar alineada para WDI070 WDW071
EAN
3250617032650
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
TJA470
domovea expert
1.708,03 €/ uni.
Características técnicas
Conectividad
-
Con sistema de bus KNXNo
-
Con sistema de bus KNX radioNo
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Materiales
-
TratamientoLacado
-
ColourAntracita
-
MaterialAcero
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Texto
-
Tipo de montajePara montaje empotrado y en pared hueca, Para montaje vertical y horizontal
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WDW071
Caja de empotrar alineada para WDI070
PDF -
Manual de instalación
Manual for WDW - Flush-mounted housing for WDIXX (DE-EN-FR-NL-ES-PT-SE-IT, 2015-03)
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-12-19
PDF864,36 kB
Más descargas