Puerta opaca blanca para cajas vega , serie VB, 4 filas 18 mód VZ418P

EAN
3250611019619
Cantidad
1 uni.
Grupo
11
69,37 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    20 mm
  • Altura del producto instalado
    775 mm
  • Anchura del producto instalado
    400 mm
Puerta, tapa
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    blanco 
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Equipo
  • Número de llaves
    1
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Puerta opaca blanca para cajas vega , serie VB, 4 filas 18 mód
Puerta opaca blanca para cajas vega , serie VB, 4 filas 18 módulos de ancho

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.