![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 5 filas, 60 módulos, RAL 9010 VZ105N
EAN
3250616668171
Cantidad
1 uni.
Grupo
11
Precio de venta
120,50 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeAtornillado
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado36 mm
-
Altura del producto instalado880 mm
-
Anchura del producto instalado348 mm
-
builtinheight822 mm
-
builtinwidth290 mm
Puerta, tapa
-
materialthicknesscabinetcover1 mm
-
Tipo de cerradura de la puertaManecilla
-
Número de cerraduras de la puerta0
-
hastransparentcoverordoorNo
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialMetal
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Adaptado a uso internoNo
Equipo
-
Número de filas de la caja5
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of conformity for Volta series : DBO
PDF300 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF0 BDeclaraciones de conformidad CE
Declaration of conformity for Volta series : DBO, Hybrid & VDI
PDF312 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF359 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF366 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para VZ105N
PDF346 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para VZ105N
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para VZ105N
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 5 filas, 60 módulos, RAL 9010
Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 5 filas, 60 módulos, RAL 9010. Recambio
Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 5 filas, 60 módulos, RAL 9010. Recambio
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !