Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010 VZ103N

EAN
3250616666085
Cantidad
1 uni.
Grupo
11
82,21 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    36 mm
  • Altura del producto instalado
    630.5 mm
  • Anchura del producto instalado
    348 mm
  • builtinheight
    572 mm
  • builtinwidth
    290 mm
Puerta, tapa
  • materialthicknesscabinetcover
    1 mm
  • Tipo de cerradura de la puerta
    Manecilla
  • Número de cerraduras de la puerta
    0
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Equipo
  • Número de filas de la caja
    3
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK05

Texto para prescripción

Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010
Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010. Recambio

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.