The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • VZ013V
    EAN
    3250616669635
    Cantidad
    1 uni.

    Cierre, para prensaetopas anticondensación, M20/25 VZ013V

    Precio de venta
    1,11 €
    / uni. *
    1,11 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cierre, para prensaetopas anticondensación, M20/25

    VZ013V

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Rojo oscuro
    Dimen­siones
    • Anchura de la llave en mm
      13 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration VZ013V
    PDF
    Informe RoHS VZ013V
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VZ013V | Hager España

      Imagen del producto VZ013V

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VZ013V | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VZ013V

      Cierre, para prensaetopas anticondensación, M20/25

      PDF
    • Flyer

      Imagen Díptico cajas vector: protección, duración y resistencia a la intemperie | Hager España

      Díptico cajas vector: protección, duración y resistencia a la intemperie

      PDF
      481,25 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      399,26 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-14

      PDF
      257,02 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-12-19

      PDF
      258,36 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U