The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Cajas de distribución hasta 63 A
  • cajas golf VU/VH y VA
  • VU60EP
  • Cajas y Arma­rios

Caja empotrable golf serie VU, 5 filas, 60M, con puerta opaca blanca VU60EP

EAN
3250616616233
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
267,00 €
/ uni. *
267,00 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Caja empotrable golf serie VU, 5 filas, 60M, con puerta opaca blanca

VU60EP

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Compo­nentes para cableado, entrada de cables y fija­ción de cables 1 productos disponibles
  • Cerra­duras 1 productos disponibles
  • 2 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Compo­nentes para cableado, entrada de cables y fija­ción de cables
  • Cerra­duras
  • VZ699

    Sujetacables para cajas empotrables golf serie VU y VH

    6,90 €  / uni.*
  • VZ302N

    Cerradura con llave de sierra para cajas empotrables golf

    34,80 €  / uni.*
  • VZ699

    Sujetacables para cajas empotrables golf serie VU y VH

    6,90 €  / uni.*
  • VZ302N

    Cerradura con llave de sierra para cajas empotrables golf

    34,80 €  / uni.*
  • VZ535

    Clip partaesquemas para caja VB

    7,40 €  / uni.*
  • VZ410N

    Kit de asociación vertical/horizontal para cajas golf series VU y VH

    13,60 €  / uni.*

Características técnicas

Tensión
  • Tensión nominal
    400 - 400 V
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para uso en exte­riores
    No
  • Montaje en
    Empo­t­rado
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    63 A
Potencia
  • Pérdida de potencia máxima por armario a ΔT=20K
    27 W
Equipo
  • Número de carriles
    5
  • Número de filas
    5
  • Número de sección en anchura
    1
  • Con cierre
    No
  • Tiene bloque de termi­nales neutro
    No
  • Tiene bloque de termi­nales de cone­xión a tierra
    Sí
  • Tiene placa de montaje
    No
Capa­cidad
  • Número de módulos
    60
  • Número de termi­nales de semimódulos por raíl
    120
Funciones
  • Con entradas de conductos
    Sí
Dimen­siones
  • Altura
    880,50 mm
  • Anchura
    348 mm
  • Profun­didad
    94,50 mm
  • Altura de la insta­la­ción
    865 mm
  • Anchura de insta­la­ción
    335 mm
  • Profun­didad de montaje
    90 mm
  • Número de unidades de ancho
    12
Cubierta, puerta
  • Número de puertas de armario
    1
  • Número de bloqueos
    0
  • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
    No
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con torni­llos
Mate­riales
  • Mate­rial
    Plás­tico
  • Código RAL
    9010
  • Colour
    Blanco puro
  • Resis­tente a los rayos ultravio­leta
    Sí
Seguridad
  • Clase de protec­ción
    Clase de aisla­miento II
  • Índice de protec­ción IP
    IP30
  • Tipo de cerra­dura
    Cierre a presión, Sin bloqueo
  • Ensayo del hilo incan­des­cente
    650 °C

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VU60EP
PDF
Hager Informe RoHS VU60EP
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen VU60EP | Hager España

    Imagen del producto VU60EP

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto VU60EP | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto VU60EP

    Caja empotrable golf serie VU, 5 filas, 60M, con puerta opaca blanca

    PDF
  • Manual de instrucciones

    Imagen Manual de instrucciones International 2024-11-21 | Hager España

    Manual de instrucciones International 2024-11-21

    PDF
    9,98 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

    Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

    PDF
    34,54 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Objetos BIM Revit

    Imagen Serie : golf VU. Caja de empotrar IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

    Serie : golf VU. Caja de empotrar IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

    Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

    RFA
    1,31 MB
    Imagen Serie : golf VU. Caja de empotrar IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

    Serie : golf VU. Caja de empotrar IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

    Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

    RFA
    1,29 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2023-08-07 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2023-08-07

    PDF
    366,52 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-08-16

    PDF
    359,72 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    VZ405N - Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables golf
    VZ405N
    Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables golf
    Precio de venta
    17,80 €
    / uni. *
    17,80 €
    / uni. *
  • 2
    VZ123N - Puerta opaca metálica para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010
    VZ123N
    Puerta opaca metálica para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010
    Precio de venta
    72,20 €
    / uni. *
    72,20 €
    / uni. *
  • 3
    VZ124N - Puerta opaca metálica para caja VU/VH 4 filas, 48 módulos, RAL 9010
    VZ124N
    Puerta opaca metálica para caja VU/VH 4 filas, 48 módulos, RAL 9010
    Precio de venta
    100,70 €
    / uni. *
    100,70 €
    / uni. *
  • 4
    VZ103N - Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010
    VZ103N
    Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010
    Precio de venta
    86,00 €
    / uni. *
    86,00 €
    / uni. *
  • 5
    VZ535 - Clip partaesquemas para caja VB
    VZ535
    Clip partaesquemas para caja VB
    Precio de venta
    7,40 €
    / uni. *
    7,40 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U