![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Obturador ancho 1 módulo VP05Z
EAN
3250616560130
Cantidad
20 PCEs
Grupo
11
Precio de venta
1,55 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura del producto instalado54 mm
-
Anchura del producto instalado17.5 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris
-
Colorgris claro
-
Color RALRAL 7035 - Gris luminoso
-
MaterialMaterial plástico
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration of conformity for Enclosures for low voltage distribution and automation system
PDF707 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para VP05Z
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para VP05Z
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas