The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Cajas de distribución hasta 63 A
  • Cajas golf ICT (VDI)
  • VF112ICT
  • Cajas y Arma­rios

Registro de terminación de red, RTV, empotrar ,257x318mm, RAL 9010 VF112ICT

EAN
3250616468351
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
38,50 €
/ uni. *
38,50 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Registro de terminación de red, RTV, empotrar ,257x318mm, RAL 9010

VF112ICT

  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
REACH declaration VF112ICT
PDF
Hager RoHS report VF112ICT
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen VF112ICT | Hager España

    Imagen del producto VF112ICT

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto VF112ICT | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto VF112ICT

    Registro de terminación de red, RTV, empotrar ,257x318mm, RAL 9010

    PDF
  • Folleto

    Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

    Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

    PDF
    34,54 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-06-25 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-06-25

    PDF
    487,74 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    2
  • 1
    VF312ICT - Registro de terminación de red, empotrar, 543x704mm, RAL 9010
    VF312ICT
    Registro de terminación de red, empotrar, 543x704mm, RAL 9010
    Precio de venta
    127,60 €
    / uni. *
    127,60 €
    / uni. *
  • 2
    VF412ICT - Registro de terminación de red, empotrar, 688x704mm, RAL 9010
    VF412ICT
    Registro de terminación de red, empotrar, 688x704mm, RAL 9010
    Precio de venta
    181,40 €
    / uni. *
    181,40 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U