Canal de cableado horizontal para armarios univers UZ52A1

EAN
3250616362314
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
22,42 €
/ uni. *

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    95 mm
  • Altura del producto instalado
    85 mm
  • Altura de la canal
    95 mm
  • Longitud en mm
    490 mm
  • Ancho de la canal
    550 mm
  • Anchura del producto instalado
    108 mm
Longitud
  • Longitud máxima
    500
Accesorios incluidos
  • Tipo de accesorio
    Otro
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.