The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • UT88D

Pletina de unión para circuito de protección 50x5 mm, para arm. quadro4/5/plus UT88D

EAN
3250615306531
Cantidad
2 Piezas
Precio de venta
109,00 €
/ uni. *
109,00 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

Pletina de unión para circuito de protección 50x5 mm, para arm. quadro4/5/plus

UT88D

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
Características técnicas

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    250 A
Dimen­siones
  • Anchura/grosor de la busbar
    5 - 5 mm
  • Altura busbar
    50 mm
  • Longitud busbar
    105 mm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-10-31
PDF
449,71 kB
Hager REACH declaration UT88D
PDF
Hager Informe RoHS UT88D
PDF

Documentos

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto UT88D | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto UT88D

    Pletina de unión para circuito de protección 50x5 mm, para arm. quadro4/5/plus

    PDF
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-04-25

    PDF
    387,46 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-04-25

    PDF
    395,23 kB
Más descargas

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U