Perfil refuerzo p.montantes func., univers, long.250mm UT21A

EAN
3250610701454
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
41,90 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    20 mm
  • Altura del producto instalado
    30 mm
  • Anchura del producto instalado
    250 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Zincado
  • Color
    acabado acero cincado
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Zincado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Documentos

Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.