![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Pletina de cobre flexible de 20x3 mm, 250A, para armarios Quadro4/5/Plus UM92Y
EAN
3250616230712
Cantidad
4 PCEs
Grupo
12
211,21 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal250 A
Dimensiones
-
Altura del embarrado20 mm
-
Ancho del embarrado3 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialCobre
Equipo
-
Número de tramos a lo ancho8
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF387 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF395 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UM92Y
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para UM92Y
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Pletina de cobre flexible de 20x3 mm, 250A, para armarios Quadro4/5/Plus
Pletina de cobre flexible de 20x3 mm, 250A, para armarios quadro4/5/plus
Pletina de cobre flexible de 20x3 mm, 250A, para armarios quadro4/5/plus
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !