Kit conectores int.400A x/P630,univers • UM92LH4 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Cajas y Arma­rios
            • Arma­rios de distribución hasta 630 A
            • Acce­so­rios univers N
            • UM92LH4
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers

            Kit conectores de unión p.interruptores 400A x630/P630 mando directo, Univers

            UM92LH4

            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            Tutorial de instalación quadro 5 - Montaje del cuadro eléctrico
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            Tutorial de instalación quadro 4 - Ensamblaje fácil de un cuadro eléctrico
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            Vídeo promocional cajas vega - serie VB
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            Vídeo promocional cajas serie vega D
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            Video promocional armarios univers
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            Vídeo promocional cajas golf - serie VF-VS - empotrables y de superficie
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            Vídeo promocional cajas golf esencial - serie VR-VD - empotrables y de superficie
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            Vídeo promocional quadro evo
            UM92LH4 - Kit conectores de unión p.interruptores 400A  x630/P630 mando directo, Univers
            • Cajas y Arma­rios

            Kit conectores de unión p.interruptores 400A x630/P630 mando directo, Univers UM92LH4

            EAN
            3250616231719
            Cantidad
            1 uni.
            Precio de venta
            234,28 €
            / uni. *
            234,28 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí
            Conformidad con REACH Sí
            Sin halógenos Sí

            Certificaciones y documentos

            REACH declaration UM92LH4 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UM92LH4 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen UM92LH4 | Hager España

              Imagen del producto UM92LH4

            • Folleto

              Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

              Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

              PDF
              1017,48 kB
              Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

              Folleto Armario quadro evo

              PDF
              2,85 MB
              Imagen Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

              Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

              PDF
              10,78 MB
              Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

              Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

              PDF
              34,54 MB
              Imagen Folleto Solución vega | Hager España

              Folleto Solución vega

              PDF
              5,63 MB
              Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

              Folleto hw+, ACB, quadro evo

              PDF
              4,06 MB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              UT91B - Regleta de tierra con soporte, 1 tramo, 250 mm, para armarios Univers
              UT91B
              Regleta de tierra con soporte, 1 tramo, 250 mm, para armarios Univers
              Precio de venta
              52,11 €
              / uni. *
              52,11 €
              / uni. *
            • 2
              UT92B - Regleta de tierra con soporte, 2 tramos, 500 mm, para armarios Univers
              UT92B
              Regleta de tierra con soporte, 2 tramos, 500 mm, para armarios Univers
              Precio de venta
              103,12 €
              / uni. *
              103,12 €
              / uni. *
            • 3
              UZ06A1 - Tornillo de recambio de las tapas de kits de equipamiento, para armarios Univers
              UZ06A1
              Tornillo de recambio de las tapas de kits de equipamiento, para armarios Univers
              Precio de venta
              2,08 €
              / uni. *
              2,08 €
              / uni. *
            • 4
              JE001 - Banda de marcaje 10M, para armarios Orion y armarios quadro4/5/plus
              JE001
              Banda de marcaje 10M, para armarios Orion y armarios quadro4/5/plus
              Precio de venta
              6,03 €
              / uni. *
              6,03 €
              / uni. *
            • 5
              JE003 - Banda de marcaje 24M, para armarios Orion y armarios quadro4/5/plus
              JE003
              Banda de marcaje 24M, para armarios Orion y armarios quadro4/5/plus
              Precio de venta
              7,09 €
              / uni. *
              7,09 €
              / uni. *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U