abrazadera de unión canal metálica340x28 • UKS340280 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Gestión del cableado
            • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
            • Sistema de canal y cajas bajo pavi­mento
            • UKS340280
            UKS340280 - abrazadera de unión canal metálica 340x28
            UKS340280 - abrazadera de unión canal metálica 340x28
            UKS340280 - abrazadera de unión canal metálica 340x28

            abrazadera de unión canal metálica 340x28

            UKS340280

            UKS340280 - abrazadera de unión canal metálica 340x28
            UKS340280 - abrazadera de unión canal metálica 340x28
            UKS340280 - abrazadera de unión canal metálica 340x28
            • Gestión del cableado

            abrazadera de unión canal metálica 340x28 UKS340280

            EAN
            4012002239162
            Cantidad
            20 Piezas
            Precio de venta
            10,42 €
            / uni. *
            10,42 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Características técnicas

            Equipo
            • Con ecua­li­za­ción de poten­cial
              Sí
            • Adecuado para juntas de dila­ta­ción
              No
            Dimen­siones
            • Altura
              28 mm
            • Anchura
              340 mm
            • Longitud
              59 mm
            Mate­riales
            • Mate­rial
              Acero
            • Trata­miento
              Zincado

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí
            Conformidad con REACH Sí

            Certificaciones y documentos

            REACH declaration UKS340280 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UKS340280 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen UKS340280 | Hager España

              Imagen del producto UKS340280

            • Manual de instrucciones

              Imagen Manual de instrucciones International 2017-12-15 | Hager España

              Manual de instrucciones International 2017-12-15

              PDF
              4,28 MB
            • Folleto

              Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

              Book de fotografías de instalaciones de canal

              PDF
              17,67 MB
              Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

              Folleto Cajas de suelo compactas

              PDF
              2,02 MB
              Imagen Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

              Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

              PDF
              10,78 MB
            • Herramienta

              Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

              Cable Management Revit Plugin

              MSI
              50,17 MB
            • Manual

              Imagen BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager España

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

              BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

              PDF
              99,70 MB
            • Declaración de conformidad

              Imagen EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019 | Hager España

              EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

              Declaración de conformidad International 2024-08-27

              PDF
              49,71 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              UK190282 - canal metálica 190 x 28 mm 2 compartimentos
              UK190282
              canal metálica 190 x 28 mm 2 compartimentos
              Precio de venta
              56,81 €
              / Metro *
              56,81 €
              / Metro *
            • 2
              UK190382 - canal metálica 190 x 38 mm 2 compartimentos
              UK190382
              canal metálica 190 x 38 mm 2 compartimentos
              Precio de venta
              58,40 €
              / Metro *
              58,40 €
              / Metro *
            • 3
              UK240282 - canal metálica 240 x 28 mm 2 compartimentos
              UK240282
              canal metálica 240 x 28 mm 2 compartimentos
              Precio de venta
              59,98 €
              / Metro *
              59,98 €
              / Metro *
            • 4
              UK240283 - canal metálica 240 x 28 mm 3 compartimentos
              UK240283
              canal metálica 240 x 28 mm 3 compartimentos
              Precio de venta
              61,56 €
              / Metro *
              61,56 €
              / Metro *
            • 5
              UK240382 - canal metálica 240 x 38 mm 2 compartimentos
              UK240382
              canal metálica 240 x 38 mm 2 compartimentos
              Precio de venta
              61,56 €
              / Metro *
              61,56 €
              / Metro *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U