Kit int. caja moldeada P160, 300x250 mm, Univers UK21LH0

EAN
3250616211322
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
176,22 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    160 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    110 mm
  • Altura del producto instalado
    300 mm
  • Anchura del producto instalado
    250 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
Articulos proporcionados
  • withcover
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP30
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.