![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
tapa de montaje para cubeta tamaño2 R2 UDM2242R2
EAN
4012002248706
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
33,39 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Longitud en mm290 mm
-
Anchura del producto instalado290 mm
-
Dimensión nominal240 mm
-
thicknessmaterial4 mm
-
Diámetro242 mm
Materiales, acabados, colores
-
MaterialAcero
-
Grupo de materialesacero
Normas
-
CertificadosEN50085-2-2
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manuales para el instalador UDM2242R2
PDF745 KB -
manual de instalación
BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK
PDF99 MB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para UDM2242R2
PDF401 KB
Más descargas
Texto para prescripción
tapa de montaje para cubeta tamaño2 R2
Tapa de montaje para cubeta tamaño 2, para montaje de cajas de conexión o de registro. Dimensiones: 290x290 mm con perforación R2 (diám 242mm) . serie tehalit.UK
Tapa de montaje para cubeta tamaño 2, para montaje de cajas de conexión o de registro. Dimensiones: 290x290 mm con perforación R2 (diám 242mm) . serie tehalit.UK
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !