![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Kit tapa ciega, 500X600 mm, para armarios Univers UD42F1
EAN
3250616141728
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
124,72 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
MóduloAbierto y en bloque
Dimensiones
-
Altura del producto instalado600 mm
-
Anchura del producto instalado500 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialMaterial plástico
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF691 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF724 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF530 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF676 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF675 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para UD42F1
PDF191 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UD42F1
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para UD42F1
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas